PMAFLEX LNO - dělené provedení, rovné pojistné matice, metrické

I-BLNO-M160 product image
igus-icon-lupe
  • Speciálně modifikovaný polyamid 6
  • IP54 jednodílná, dělená spojka
  • Samoshášivé
  • Neobsahuje halogeny ani kadmium Vynikající odolnost proti nárazům Teplotní rozsah: od -40 °C do +105 °C; krátkodobé až +160 °C
  • Funkce: Trubku lze sestavit i zatlačením trubky do předem montované tvarovky
  • Doručení: Spojka doručována v otevřeném stavu
igus-icon-lieferzeitI-BLNO-M160
M16X1,5
36.5
Nejste si jisti, zda se bude hodit?