Změna jazyka :
Plastová stojatá ložiska igubal P s palcovými izolačními vložkami
Ložisko igubal® P KS s patní oporou a izolační vložkou v palcích a kombinuje moderní materiály s funkčním typem. Díky stejným rozměrům kuželového ložiska jako u klasické P domečků je snadné ložiska vyměnit v již existujících aplikacích bez nutnosti konverzí.
Domeček z materiálu igumid G je nárazuvzdorný, vyztužený dlouhými vlákny a odolává teplotám od –40 °C do +100 °C (krátkodobé až +120 °C). Odolné proti opotřebení ložisková vložka iglidur® J zajišťuje provoz s nízkým třením bez nutnosti použití dalšího mazání – ideální pro aplikace s vysokým počtem cyklů a minimálními nároky na údržbu.
Díky odkrojení v našich domečcích lze izolační vložky ložisek snadno vyjmout a vložit otočením o 90° zezadu domečku.
Díky nízké hmotnosti, vysoké odolnosti proti médiím a dlouhé provozní životnosti je toto stojanové ložisko robustní alternativou k řešením z kovů – zejména tam, kde je vyžadován bezmazný provoz, hospodárnost a spolehlivost.