Ložiskové domečky igubal®
Ložiskové domečky igubal® jsou ložiska s velmi jednoduchou montáží, která jsou schopna kompenzovat nepřesnosti v souososti a předcházejí tak hranovému zatížení.
Domeček je vyroben z materiálu igumid G, polymeru s dlouhými vlákny, který je extrémně odolný proti nárazům. Vhodné pro teploty od -30 °C do +80 °C při dlouhodobém použití.
Ve standardních ložiskových domečkách je kalota vyrobena z materiálu iglidur® W300, který je známý svým nízkým koeficientem tření při suchém provozu a velmi nízkým sklonem k "stickslip" efektu. To je důležité zejména pro malá zatížení a velmi pomalé pohyby.
- Bezúdržbový a samomazný provoz
- Vysoká tuhost
- Velmi vysoká odolnost vůči proměnlivému zatížení
- Kompenzace nepřesností v souososti a hranového zatížení
- Chemická a korozní odolnost
- Pohlcování vibrací
- Vhodné pro rotační, kývavý a lineární pohyb
- Velmi nízká hmotnost
Typické oblasti použití- Stavba strojů a zařízení
- Automatizace
- Strojírenství
- Potravinářský průmysl
- Zemědělské stroje
Další aplikační oblasti naleznete v našich řešeních pro průmysl
Kdy použít?- Pokud požadujete chemickou odolnost
- Pokud je zapotřebí cenově výhodná varianta
- Pokud potřebujete kloubová ložiska do znečištěného prostředí
- Pro nastavení nesouososti
| Kdy nepoužít?- Pokud teploty převyšují +80 °C
- Pokud je zapotřebí integrovaný seřizovací kroužek
- Pokud jsou vyžadovány průměry nad 50 mm
- Pokud po6adujete vyšší rychlost jak 0,5 m/s
Použijte naše filtrovací funkce pro nalezení vhodného produktu |
Oblasti použití
Díky tomu, že jsou ložiskové domečky igubal® vhodné pro bezúdržbový suchý provoz, jsou obzvláště vhodné pro aplikace v místech, kde je instalace obtížně dostupná, ve vlhkém nebo mokrém prostředí nebo tam, kde jsou zvláštní požadavky na hygienu. Výsledkem je, že např. ložiskový domeček igubal® jsou používány v systémech řízení kartáčů na mytí, v slunečních clonách na fasádách, v oblasti manipulace s materiálem a v pekárenském vybavení.
Montáž
Ložiskové domečky igubal® jsou určeny pro montáž pomocí dvou šroubů. Přesné vyrovnání ložiskového domečku není nutné, protože kulové ložisko automaticky kompenzuje chyby v zarovnání. Pro axiální zajištění hřídel lze použít speciální kroužky.