- Rozměrová série: K, na základě normy DIN ISO 12240
- Materiál domečku: igumid G
- Materiál kluzné vložky: iglidur® W300
- Pro velmi malý instalační prostor
Změna jazyka :
Kloubová ložiska igubal®
Použití kluzných ložisek je obvykle spojeno s velkou hmotností ložisek, obtížnou montáží a vysokými náklady. Údržba je obvykle vyžadována dlouhodobě a ložiska jsou odolná proti korozi, pouze pokud se jedná o speciální konstrukce. Válečková nebo kluzná ložiska jsou často přetěžována hranovým zatížením a předčasně selhávají, nebo je třeba ložiska pracně přepracovat, převrtat nebo na novo sestavit, aby se kompenzovalo špatné vyrovnání. Kloubová ložiska igubal® odstraní všechny tyto nevýhody a díky své konstrukci nabízejí zcela nové možnosti: jsou snadno ovladatelná, cenově výhodná, velmi lehká a velmi robustní.
Domeček je vyroben z materiálu igumid G, polymeru s dlouhými vlákny, který je obzvláště odolný proti nárazu. Vhodné pro dlouhodobé používání při teplotách od -30 °C do +80 °C.
V standardních kloubových ložiskách je kluzná vložka vyrobena z materiálu iglidur® W300, který je charakteristický nejnižšími hodnotami tření za suchého chodu a extrémně nízkou tendencí ke stick-slip efektu. To je důležité zejména pro malá zatížení a velmi pomalé pohyby.
Typické oblasti použití: