igubal dělené 2děrové ložisko s přírubou, kompaktní - pro rychlou montáž a výměnu ložisek
Kompaktní igubal přírubová ložiska s 2 otvory a izolační vložky nabízejí inovativní způsob montáže, který umožňuje snížit prostoje. Jejich kompaktní typ s roztečí otvorů 117 mm splňuje současné standardy v nápojovém a obalovém průmyslu. Výměna jednodílných ložisek po opotřebení může v závislosti na stupni dostupnosti vyžadovat značnou konverzi. Řešením jsou dělená ložiska igubal. Ložiska lze montovat a demontovat přímo na hřídeli, aniž by bylo nutné odstranit jiné části stroje.
2otvorová přírubová ložiska igubal s izolační vložkou jsou spolehlivým a flexibilním řešením pro mnoho průmyslových aplikací, které poskytují důkaz robustního designu a vynikajících výkonových charakteristik.
Domeček je vyroben z nárazuvzdorného polymeru igumid G, který pokrývá teploty v rozsahu -40 °C až +120 °C a krátkodobě odolává i teplotám až +180 °C. Vložka ložiska s integrovanými pevnými mazivy umožňuje bezúdržbový suchý chod, který trvale nahrazuje vnější mazání a poskytuje tak ekologické a ekonomické výhody.
Více informací o naší izolační vložce v ložisku:
iglidur J3 vstřikované: -50 °C až +90 °C, krátkodobě +120 °C