Dělené 4otvorové přírubové ložisko igubal, kompaktní – pro rychlou montáž a výměnu ložisek
Kompaktní čtyřotvorová přírubová ložiska a izolační vložky igubal nabízejí inovativní způsob montáže, který vede ke snížení prostojů. Kompaktní typ s rozestupem vrstev 82,75 mm splňuje aktuální standardy v potravinářském a balicím průmyslu. Výměna jednodílných ložisek po opotřebení může v závislosti na stupni dostupnosti vyžadovat značnou konverzi. Díky dělenému řešení z igubal série již toto úsilí není potřeba. Ložiska lze montovat a demontovat přímo na hřídeli, aniž by bylo nutné odstranit jiné části stroje.
Slitinové přírubové ložisko igubal se čtyřmi otvory a samostatným kuličkovým ložiskem nabízí spolehlivé a flexibilní řešení pro celou řadu průmyslových aplikací a zaujme svým robustním designem a vynikajícími výkonovými charakteristikami.
Domeček je vyroben z nárazuvzdorného polymeru igumid G, který pokrývá teploty v rozsahu -40 °C až +120 °C a krátkodobě odolává i teplotám až +180 °C. Vložka ložiska s integrovanými pevnými mazivy umožňuje bezúdržbový suchý chod, který trvale nahrazuje vnější mazání a poskytuje tak ekologické a ekonomické výhody.
Více informací o naší izolační vložce v ložisku:
iglidur J3 lisovaný vstřikováním: -50 °C až +90 °C, krátkodobé +120 °C