- Rozměrové série:
E podle DIN ISO 12240
- Materiál
domečku: igumid G
- Mazání a bezúdržbové
- cenově výhodné
igubal EGLM LC – cenově výhodné a pevné
Cenově dostupné kulové ložisko igubal řady E EGLM je alternativou k EGLM a vyznačuje se děleným domečkem vyrobeným z materiálu igumid G. Tento obzvlášť odolný polymer vyztužený dlouhými vlákny je vhodný pro teploty v rozmezí od -40 °C do +120 °C, přičemž krátkodobě snese teploty až +180 °C. Materiál domečku zajišťuje vysokou rozměrovou stabilitu a dlouhou provozní životnost. Kulová ložiska igubal mají oproti běžným kovovým kulovým ložiskům řadu výhod. Jsou cenově výhodná, lehká a robustní, což z nich dělá skvělé řešení pro strojírenský a výrobní průmysl.
Kulová ložiska lze vybírat z různých materiálů, včetně iglidur W300 (standard), iglidur W300 s pouzdrem z nerezavějící oceli pro zvýšení utahovacího momentu, iglidur J a iglidur J4. Tento polymer umožňuje vysokou odolnost proti opotřebení a dlouhou provozní životnost ložisek bez nutnosti mazání. Tím se výrazně snižuje údržba a zajišťuje stálý výkon v široké škále aplikací.
Jednou z hlavních výhod kulových ložisek igubal je, že jsou samomazná (tedy zcela bezúdržbová). Uživatelé již nemusí doplňovat časově náročná a nákladná maziva, což výrazně snižuje náklady na údržbu. Kromě toho jsou ložiska odolná vůči nečistotám, takže fungují bezchybně i za nepříznivých podmínek prostředí.
Dalším důležitým aspektem kulových ložisek igubal je jejich samoseřizovací schopnost pomocí kaloty. To umožňuje spolehlivě kompenzovat nesrovnalosti, které mohou nastat během montáže.
Další informace o našich kloubových hlavičkách
iglidur W300 (standard): -40 °C až +90 °C, krátkodobé +180 °C
iglidur J: -50 °C až +90 °C, krátkodobé +120 °C
iglidur J4: -50 °C až +90 °C, krátkodobé +120 °C