Přírubová ložiska igubal®Přírubová ložiska igubal® byla vyvinuta pro uložení konců hřídelí nebo hřídelových ložisek.
Domeček je vyroben z materiálu igumid® G, polymeru s dlouhými vlákny, který je obzvláště odolný proti nárazu. Vhodné pro teploty od -30 °C do +80 °C při dlouhodobém použití.
Ve standardních přírubových ložiskách je kalota vyrobena z materiálu iglidur® W300, který je známý nízkým koeficientem tření při suchém chodu a extrémně nízkou tendencí k stick-slip efektu. To je důležité zejména pro malá zatížení a velmi pomalé pohyby.
- Snadná montáž
- Kompenzace úhlových chyb
- Zcela korozivzdorné
- Nízká hmotnost
- Bezúdržbový a samomazný provoz
Typické aplikace- Stavba strojů a zařízení
- Automatizace
- Zemědělská technika
- Obráběcí stroje
- Potravinářský průmysl
Další oblasti použití najdete v našich průmyslových řešeních
Kdy použít?- Pokud požadujete chemickou odolnost
- Pokud je potřeba cenově výhodná alternativa
- Pokud jsou požadována ložiska odolná vůči špíně
- Pokud je třeba kompenzovat nesouososti
| Kdy nepoužít?- Pokud teploty převyšují +80°C
- Pokud požadujete integrované pojištění axiálního pohybu
- Pokud jsou požadovány průměry nad 30 mm
- Pokud má být dosaženo otáčkových rychlostí přesahujících 0,5 m/s
Použijte naše filtrovací funkce pro nalezení vhodného produktu |
Oblast použitíProtože jsou pevná přírubová ložiska igubal® určena pro bezúdržbový suchý provoz, jsou obzvlášť vhodná pro aplikace, ve kterých je omezen přístup k ložisku, v mokrém nebo vlhkém prostředí a v čistých prostorách. igubal® pevná přírubová ložiska se také nachází v elektrických kartáčích, markýzách, technologie dopravníku a pekárenských strojích.
MontážPevná přírubová ložiska igubal® se dvěma otvory jsou vybavena prodlouženými otvory, které umožňují snadné nastavení. Přesné vyrovnání ložiskového domečku není vyžadováno, protože ložisko s přírubou automaticky kompenzuje chybu. Pro axiální zajištění hřídel lze použít speciální kroužky.