igubal® flange mounted bearingsThe igubal® flange mounted bearings have been developed for the bearing of shaft ends or shaft bearings.
The housing is made of igumid® G, a particularly impact-resistant, long fibre reinforced polymer. Suitable for temperatures from -30°C to +80°C in long-term use.
In standard flange bearings, the spherical ball is made from iglidur® W300, a material known for a low coefficient of friction in dry operations and an extremely low tendency to stick-slip. This is especially important for low loads and very slow movements.
- Snadná montáž
- Kompenzace úhlových chyb
- Zcela korozivzdorné
- Nízká hmotnost
- Bezúdržbový a samomazný provoz
Typické aplikace- Stavba strojů a zařízení
- Automatizace
- Zemědělská technika
- Obráběcí stroje
- Potravinářský průmysl
Další oblasti použití najdete v našich průmyslových řešeních
Kdy použít?- Pokud požadujete chemickou odolnost
- Pokud je potřeba cenově výhodná alternativa
- Pokud jsou požadována ložiska odolná vůči špíně
- Pokud je třeba kompenzovat nesouososti
| Kdy nepoužít?- Pokud teploty převyšují +80°C
- Pokud požadujete integrované pojištění axiálního pohybu
- Pokud jsou požadovány průměry nad 30 mm
- Pokud má být dosaženo otáčkových rychlostí přesahujících 0,5 m/s
Použijte naše filtrovací funkce pro nalezení vhodného produktu |
Application areaSince igubal® flange mounted bearings are designed for maintenance-free dry operation, they are especially suitable for applications in which access to the bearing is limited, in moist or wet environments or cleanroom environments. igubal® flange mounted bearings are also found in electric brushes, awnings, conveyor technology and bakery machines.
AssemblyThe 2-hole igubal® flange mounted bearings are equipped with elongated holes that allow easy adjustment. A precise alignment of the bearing housing is not required as the flange bearing automatically compensates for error. Special adjusting rings can be used to fix the shaft.