Novinka
igus-icon-lupe
- Vysoká odolnost proti opotřebení a odolnost
- Dobré mechanické vlastnosti
- Zkouška v solné mlze (480 hodin) v souladu s normou DIN EN ISO 9227
igus-icon-lieferzeitIC-02-SM-1200-800-0.5
1 200 - 800 mm
0.5
Naše ocelové plechy jsou opatřeny tribologicky optimalizovaným práškovým lakem iglidur s obzvláště nízkými koeficienty tření. Desky lze řezat do požadovaného tvaru, tvarovat a snadno instalovat do stávajících systémů za účelem snížení opotřebení a koeficientů tření součástí, např. ramp pro balíky. Tím je zajištěno hladké fungování systému bez uvíznutí balíků. Alternativou k deskám je možnost získat od nás také potaženou drátěnou síť.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h