iglidur A160 koncové válečky dopravníku – hygienické, odolné a ideální pro potravinářské aplikace.
Koncové válečky dopravníku iglidur A160 byly speciálně vyvinuty pro použití v hygienicky citlivých oblastech a zaujmou svými mimořádnými materiálovými specifikacemi. Díky kvalitě vhodné pro styk s potravinami v souladu s FDA a EU 10/2011 se ideálně hodí pro přímý kontakt s potravinami a splňují nejvyšší bezpečnostní normy v potravinářském průmyslu.
Tento modrý vysoce výkonný materiál je nejen vizuálně identifikovatelný, ale také extrémně odolný vůči chemikáliím. Díky těmto vlastnostem jsou koncové válečky dopravníků ideální pro aplikace vyžadující intenzivní a časté čistící cykly – např. v dopravníkových systémech nebo balicích linkách. Zajišťují spolehlivé a hladké vybočení pásu i v náročných podmínkách.
Ve srovnání s konvenčními materiály, jako jsou standardní POM, nabízejí válečky iglidur A160 až čtyřikrát delší provozní životnost (testováno při 0,5MPa a 0,6m/s s 304 SS). Zároveň je ekonomickou nízkonákladovou alternativou k materiálu iglidur A250, zvláště při nižších rychlostech a zatíženích.
Další výhoda: koncové válečky dopravníku jsou zcela samomazné a bezúdržbové. Tím se minimalizuje riziko kontaminace a zajistí se čistý a udržitelný provoz.
Přehled výhod produktu:
- Kompatibilita s potravinami podle FDA a nařízení EU 10/2011
- Vysoká chemická odolnost pro náročné čisticí procesy
- Díky modré barvě je vizuálně detekovatelný
- Až čtyřikrát delší provozní životnost než standardní POM
- Bezúdržbové a bez lubrikantů
- Cenově výhodné alternativa pro aplikace s nízká hmotnost