Modul i.Cee obsahuje kompaktní, průmyslové počítače pro záznam, zpracování, ukládání a přenos dat strojů a procesů.
Je založen na čtyřjádrovém procesoru a je navržen pro nepřetržitý provoz v automatizačních prostředích. Napájecí napětí činí 12–24 V DC, což umožňuje použití uvnitř ovládací skříně, nebo přímo na stroji. Pro integraci do stávajících systémů má modul i.Cee digitální a analogové vstupy a výstupy, stejně jako rozhraní RS485 pro připojení externích zařízení a sběrnicových systémů. Pro místní provoz a zobrazení stavu je dodáván integrovaný displej a prvek ovládání (joystick). Vnitřní zařízení pro ukládání dat umožňuje nepřetržitý záznam dat o měřeních a procesech. Díky integrovanému komunikačnímu rozhraní je možné data sdílet i mezi více stanovišti.
Modul i.Cee slouží jako centrální hardwarová platforma pro aplikace monitorování dat a analýzy.
*Popis se týká nejvyšší varianty zařízení s integrovaným modemem a 256GB SSD diskem. Nabídka funkcí se může lišit v závislosti na zvolené variantě produktu.