Motorové vodicí šrouby technologie vodicího šroubu dryspinVodicí šrouby jsou strojní součástky, které se využívají k přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Trapézové vodicí šrouby a matice vodicího šroubu od společnosti igus jsou založené na principu samomazné lineární technologie. Specifikace a geometrie technologie vodicího šroubu dryspin, které jsou přizpůsobeny k matce z plastu a trapézovému vodicímu šroubu, zaručují delší provozní životnost a účinnost. V rámci standardní řady pro motorové vodicí šrouby získáte připravené závity v rozměrech od TR08x1.5 až po TR12x6P3.
Vhodné pro naše krokové motory se šroubem drylin® E.Konstrukce a montáž motory s trapézovým šroubem – základyZde se dozvíte více o podrobnostech konstrukce a montáže motorů s trapézovým šroubem.Výhody trapézových šroubů drylin:► 100% bezúdržbový suchý provoz
► Nízkoúrovňový hluk a bezvibrační provoz
► Odolné vůči prachu a nečistotám
► 100% korozivzdornost
► Vysoká účinnost
► Cenově výhodné pořízení
► Rychlé dodací termíny
Trapézový závit je v průřezu rovnoramenný lichoběžník s úhlem 15°. Úhel sklonu je 30°. Trapézový pohybový šroub má větší průměr a větší rozchod než standardní závity. Úhel stoupání je pro jednochodý trapézový závit menší než arktangenta. Je tedy dána samosvornost. Na druhou stranu, dvouchodé šrouby jsou pouze zajištěny.