- Pro vřetenové motory drylin® E
- Trapézový šroub
- Pravostranný závit
Změna jazyka :
Vodicí šrouby motoru využívající dryspin technologie vodicího šroubu
Vodicí šrouby jsou prvky stroje používané k převodu rotačního pohybu na pohyb lineární. Trapezové vodičové šrouby a matice vodicího šroubu igus jsou založeny na principu samomazné lineární technologie. Specifikace a tvary technologie vodicího šroubu dryspin, které odpovídají plastové matici a vodicímu šroubu, zaručují delší provozní životnost a vyšší efektivitu. Ve standardní řadě poháněných trapézových šroubů jsou k dispozici připravené závity o rozměrech od TR08x1,5 do TR12x6P3. Vhodné pro naše krokové motory vodicího šroubu drylin® E.
Výhody trapézových šroubů drylin:
Trapézový závit průřez je rovnoramenný lichoběžník se 15° úhlem. Úhel boků je 30°. Pastorky s trapézovým závitem mají větší průměr i rozteč čepů než běžné závity. Úhel stoupání je u jednochodých trapézových šroubů menší než arkustangenta. Samosvornost je tedy vždy zaručena. Oboustranné trapézové šrouby jsou naproti tomu pouze vedené.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h