Motorové vodicí šrouby technologie vodicího šroubu
dryspin®Vodicí šrouby jsou strojní součástky, které se využívají k přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Vodicí šrouby s vysokým stoupáním patří do řady dryspin, která je speciálně navržena pro rychlé a velmi efektivní aplikace. Zde jsou k dispozici závity od DS4x2,4 do DS18x100. Standardní rozměrová řada pro motorové trapézové šrouby obsahuje připravené závity od DS6.35x2.54 do DS14x25.
Vhodné pro naše krokové motory drylin® E.Standardním materiálem kuličkových šroubů dryspin je nerezová ocel AISI 304. Díky tomu je 100% korozivzdorný a odolný proti opotřebení. Lineární šrouby nabízené společností igus jsou obecně válcované šrouby. Výhody tohoto výrobního procesu (dobrá povrchová kvalita a cenově výhodné výroba) dokonale vyhovují samomazné matice vodicího šroubu vyrobeným z tribologicky optimalizovaného plastu.
Konstrukce a montáž lineárních pohonů – základní pojmy Výhody vodicích šroubů s vysokým stoupáním dryspin®:►100% bezúdržbový suchý provoz
► Delší provozní životnost díky asymetrii
► Vyšší účinnost oproti běžným trapézovým závitem
► Tichý chod bez vibrací
► Odolnost vůči prachu a nečistotám
► 100% odolnost proti korozi
► Nejsou samosvorné
► Rychlý dodací termín