Vřeteno motoru dryspin s lícováním P=4g7, M3 | Závit DST | RH | Nerezová ocel | Délka: 310 mm

DST-LS-MOTP4M3-6.35X12.7-R-310-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP4M3-6.35X12.7-R-310-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP4M3-6.35X12.7-R-310-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 3
DST-LS-MOTP4M3-6.35X12.7-R-310-ES product image
DST-LS-MOTP4M3-6.35X12.7-R-310-ES product image
DST-LS-MOTP4M3-6.35X12.7-R-310-ES technical drawing
  • Vnější průměr: 10 - 12 mm 
  • Rozteč čepů: 2–5 mm 
  • Vícechodý
  • Není samosvorné
  • Délka 310 mm
igus-icon-lieferzeitDST-LS-MOTP4M3-6.35X12.7-R-310-ES
DS6.35X12.7
NEMA11 (S/M)/NEMA17 (S)

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace