Trapézové vodicí šrouby od technologie vodicích šroubů dryspin
Vodicí šrouby jsou strojní součásti používané pro přeměnu rotačního pohybu na pohyb lineární.
Trapézové vodicí šrouby a matice vodicího šroubu od společnosti igus jsou založené na principu samomazné lineární technologie. Specifikace a tvary technologie vodicího šroubu dryspin, které odpovídají matici z polymerů a trapézovému vodicímu šroubu, zajišťují ještě delší provozní životnost a vyšší efektivitu.
Výhody trapézových šroubů dryspin:
► 100% bezúdržbový suchý provoz
► Tichý a bezvibrační provoz
► Odolné vůči prachu a nečistotám
► 100% korozivzdornost
► Vysoká účinnost
► Cenově výhodné pořízení
► Rychlé dodací termíny
Trapézový závit je v průřezu rovnoramenný lichoběžník s úhlem 15°. Úhel závitu je 30°. Ve srovnání se standardním závitem má trapézový závit větší průměr a větší rozteč čepů. Úhel stoupání je u jednochodých trapézových šroubů menší než arkustangenta. Samosvornost je tedy vždy zaručena. Na druhé straně šrouby s dvojitým vodičem nejsou samosvorné.