Vodicí šroub s vysokým stoupáním dryspin z technologie vodicích šroubů dryspin
Vodicí šrouby jsou strojní součásti používané pro přeměnu rotačního pohybu na pohyb lineární.
Vodicí šrouby s vysokým stoupáním patří do řady dryspin, která je speciálně navržena pro rychlé a efektivní aplikace. Závity od DS4x2,4 do DS18x100 jsou k dispozici zde.
Technologie vodicího šroubu dryspin byla navržena a patentována v roce 2015 týmem pro vývoj technologie vodicího šroubu drylin. Zvláštní důraz byl kladen na prodloužení provozní životnosti a zlepšení účinnosti. Produktové portfolio dryspin zahrnuje vodicí šrouby s vysokým stoupáním, vyrobené z nerezové oceli nebo hliníku (na vyžádání), které jsou dostupné s roztečemi čepů od 2,4 mm do 100 mm. Geometrie závitů s vysokým stoupáním je rozšířením stávajících technologií závitů, jako jsou metrické a trapézové závity, a přináší řadu výhod.
Standardním materiálem kuličkových šroubů dryspin je nerezová ocel AISI 304. Díky tomu je 100% korozivzdorný a odolný proti opotřebení. Pohybové šrouby lze zakoupit i s hliníkovým závitem. Lineární šrouby nabízené společností igus jsou obecně válcované šrouby. Výhody tohoto výrobního procesu (dobrá povrchová kvalita a cenově výhodná výroba) dokonale vyhovují samomazným maticím vodicích šroubů vyrobeným z tribologicky optimalizovaného plastu.
Výhody vodicích šroubů s vysokým stoupáním dryspin:
► 100% bezúdržbový suchý provoz
► Delší provozní životnost díky asymetrickému tvaru
► Vyšší efektivita oproti běžným trapézovým závitům
► Tichý a bezvibrační provoz
► Odolný proti prachu a nečistotám
► 100% korozivzdorné
► Nesamosvorné
► Rychlé dodací termíny
Jiné geometrie závitů v produktové řadě vodicích šroubů jsou:
trapézový závit (DIN 103)
metrický závit (DIN13)
ACME závit (ANSI B1.5 2C)