igus-icon-lupe
- Provozní napětí: 10-30 VDC
- Max. spínací proud: 100 mA
- Max. spínací frekvence: 3000
- Třída ochrany: IP67
igus-icon-lieferzeitINI-AB-I-025-E-AB
Dvoumetrový kabel, třížilový kabel
Normálně zavřeno (bez předpětí)
NPN
Bezkontaktní spínač, který bývá označován rovněž jako koncový nebo poziční spínač, se používá ke zkrácení pojezd lineárních os v kombinaci s operačními zesilovači, především však jako jejich ochrana. Jsou rovněž nepostradatelné pro prvotní nastavení pomocí přírůstkových čidel. Společnost igus® rozděluje bezdotykové spínače na spínače bez předpětí a s předpětím. Spínače bez předpětí jsou v klidu uzavřeny a sepnutím se obvod přeruší. U spínačů s předpětím je to přesně naopak. Dále dělíme bezdotykové spínače podle svorky na PNP a NPN spínače. Svorka PNP rozepíná kladný pol a svorka NPN záporný pól. Na výběr je rovněž mezi konektorem M8 a kabelem 2 m. Kabel 2 m slouží jako prodloužení pro konektor M8 o délce 30 cm.