drylin® E proximity switch - limit and reference switch with metal housing and mechanical changeover contact

INI-AC-F-025-I-AA product image
igus-icon-lupe
  • Operating voltage: 48V DC/250V AC
  • Max. switching current: 1000/6000mA
  • Max. switching frequency: 0.25
  • Protection class: IP50
igus-icon-lieferzeitINI-AC-F-025-I-AA
ploché připojení/pájené připojení
mechanický přepínací kontakt
č.