igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 2
- Typ: kulatý
- Materiál kluzných prvků: iglidur J
- Montáž na kameru s otvorem se závitem 3/8"
- Materiál: odlévaný zinek
igus-icon-lieferzeitWWE-10-40-10-SL
10-40
100
Objevte kompletní vozík drylin W WWE-SL, ideální pro vaše projekty. Tato kruhová pojezdová jednotka zaujme odolným odlévaným zinkem a dlouhodobě trvanlivými kluznými prvky iglidur J. V praxi je díky otvoru se závitem 3/8” ideální pro montáž kamery. Spolehněte se na kvalitu a funkčnost tohoto univerzálního produktu ze série drylin W.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h