igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 2
- Typ: dvouřadá kolejnice
- Materiál: Hliník, tvrdě eloxovaný
- Profil kolejnice: čtvercový
- Maximální délka 4000 mm s výjimkou verze 06, která má 3000 mm
igus-icon-lieferzeitWSQ-06-30-UNGEBOHRT
06-30
žádné otvory
Objevte dvouřadou kolejnici drylin W WSQ, spolehlivé řešení pro hladký lineární pohyb. Tento výrobek je navržený pro všestranné použití, perfektní pro širokou škálu aplikací a nabízí odolnost a účinnost. Díky inovativnímu typu zajišťuje optimální výkon a je ideální volbou pro vaše projekty. Zažijte kvalitu a spolehlivost značky drylin přizpůsobené vašim potřebám.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h