igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 2
- Materiál: odlévaný zinek
- Kluzný prvek vyrobený z materiálu iglidur® J
- Odolné proti opotřebení
- Samomazné a bezúdržbové
- Korozivzdornost
igus-icon-lieferzeitWJUME-01-10
10
žádné
0
Our WJUME-01-10 pillow block is a maintenance-free plain bearing from our drylin series. The bearing consists of the high-performance polymer iglidur, which is self-lubricating and is ideal for environments where lubricants such as grease or oil must be avoided.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h