igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Systém kývavých vodicích válečků umožňuje rovnoměrnou distribuci zatížení.
- Volitelné stírací lišty proti nečistotám pro aplikace s vysokým zatížením
- Úspora nákladů s pouzdrem z tlakově litého zinku
- Horizontální konstrukce se 4 tandemovými ložisky WJRM-51-20, 2 kolejnice WS-20 ve vzdálenosti 1000 mm, rozteč ložisek 500 mm, hmotnostní zatížení 250 N, délka kolejnice 2000 mm, 60 790 dvojitých zdvihů
- Provoz 100% bez mazání
igus-icon-lieferzeitWJRM-51-10
10