- Stabilní polohování
- Bez dalších upínacích mechanizmů
- Provoz 100% bez mazání
- S předpětím
- Nízká údržba
Změna jazyka :
Lineární ložisko WJ200UM-01-25-P40 ve velikosti 25 zajišťuje preciznost a spolehlivost v kompaktní formě. Ložisko s předpětím zůstává spolehlivě na místě po seřízení bez jakéhokoliv dodatečného upnutí. Individuálně nastavitelné hnací síly umožňují řízený pohyb, který lze přizpůsobit podle vašich požadavků.
Testováno s zatížením 300 N, vzdáleností 2 000 mm a rychlostí až 0,3 m/s², ložisko prokázalo svou odolnost při 4 298,15 dvojitých zdvizích. Nízká údržba a pevné provedení, WJ200UM-01-25-P40 je ideálním řešením pro přesné a konstantní pohyby v širokém spektru aplikací.