igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 3
- Verze: antireflexní
- Materiál: hliník
- Profil kolejnice: kulatý
- 100% samomazné
igus-icon-lieferzeitWS-06-70-AR
Díl č.
67
Standardní vzor vrtání
Díl č.
Nová šířka kolejnice WS-06-70 nabízí konstruktérům vysokou míru flexibilita, protože se dokonale přizpůsobuje standardním hliníkovým konstrukčním profil o šířce 80 mm. Extrémně plochý typ, nenápadný vzhled, rychlé propojení a k tomu všemu pestrá sada lineárních modulárních systémů drylin W pro všechny požadované funkce.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h