igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 2
- Kluzný prvek z materiálu: iglide® J
- Typ montáže: Závitové čepice
- Instalační velikost: 17
- Zatížení, stat.: 11 lbs (50 N))
igus-icon-lieferzeitNW-02-17
20
žádné
Díl č.
Představujeme vozík drylin N, instalační velikost 17, s kluzným prvkem iglidur J. Tento inovativní vozík je navržen pro snadnou montáž s závitovými sloupky, což zajišťuje pevné uchycení. Statické zatížení 11 lbs (50 N) zajišťuje spolehlivý výkon vašich projektů. Vozík drylin N je ideální volbou pro ty, kteří hledají odolnost a efektivitu, a je perfektní volbou pro vaše vedení.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h