igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 3
- Materiál kluzný prvek: iglide® RN213
- Typ montáže: Závitové čepice
- Vysoká teplota
- Instalační velikost: 27
- Zatížení, stat.: 112 lbs (500 N))
igus-icon-lieferzeitNW-02-27-HT
40
žádné
Představujeme vodicí vozík drylin N s instalační velikostí 27, vybavený vyspělým kluzným prvkem iglidur RN213, navrženým do vysokých teplot. Tento robustní jezdec je vybaven závitovými šéfy pro snadnou montáž a nabízí statickou nosnost 112 liber (500 N). Ideální pro náročná prostředí, zajišťuje spolehlivý výkon a odolnost. Vylepšete své aplikace pomocí vysoce kvalitního vedení, které splňuje i ty nejnáročnější požadavky.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h