- Hladký manuální provoz: Vůli a vedení lze nastavit pomocí excentrických válečků.
- Cenově výhodné vozíky díky tlakovým odlitkům ze zinku
- Pro zatížení do 200 N
- 100% bez nutnosti mazání a údržby
Změna jazyka :
Vozík s válečky drylin C "série CamRoller"
Se zcela novou sérií drylin C společnost igus poprvé uvádí na trh autentické vedení dopravníkového kola CamRoller, které bylo vyvinuto pro aplikace, ve kterých je extrémně hladký hladký manuální provoz zcela zásadní. Válečkové vozíky se pohybují po kompaktních kolejnicích o šířce 30 mm a systém má výšku pouze 30 mm. Díky tomu se série hodí pro manuální nastavení, např. bezpečnostních dveří obráběcích strojů, dveří a konstrukcí pro klouzání na jachtách a lodích, vnitřních prostor kajut a široké řady dalších pohyblivých konstrukcí. Na rozdíl od klasických vodicích systémů lineárního vedení s kalotami se vodicí systémy drylin® C s válečky vyznačují tichým provozem s nízkými vibracemi díky použití plastových válečků. Tato vedení jsou vhodná pro robustní požadavky, jako jsou bezpečnostní brány, ale i pro vnitřní díly vysoké kvality, např. nastavení monitorů, displejů či obrazovek. Speciální funkce nové série: kromě rovných kolejnic jsou k dispozici také zaoblené profily a dokonce i standardní válečkový vozík může být přizpůsoben těmto poloměrům díky nastavení válečků. Výhody vedení drylin C CamRoller
·
Mimořádně plynulý pohon: ideální pro dveře, kapoty a ruční seřízení
Technická data

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h