Šnekový převod drygear® BB, instalační velikost 50, asymetrická

RL-D-50-106-48-010B5 product image
igus-icon-lupe
RL-D-50-106-48-010B5 product image
igus-icon-lupe
RL-D-50-106-48-010B5 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 3
RL-D-50-106-48-010B5 product image
RL-D-50-106-48-010B5 product image
RL-D-50-106-48-010B5 technical drawing

šneková převodovka drygear®

  • Hnací hřídel s vnějším průměrem 15 mm
  • Rychlost až 8 ot./min. při maximálním zatížení
  • Maximální výstupní moment až 50 Nm
  • Dostupné převodovky: 48:1, 70:1
  • Podmíněně samosvorné na výstupu
  • Suchý provoz díky tribologicky optimalizovaným plastům
  • Bezúdržbovost
  • O 40 % lehčí než srovnatelné kovové alternativy
igus-icon-lieferzeitRL-D-50-106-48-010B5
48:1
Nejste si jisti, zda se bude hodit?