drygear® šnekový převod BB, instalační velikost 30, asymetrická

RL-D-30-106-5-010B5 product image
igus-icon-lupe
RL-D-30-106-5-010B5 product image
igus-icon-lupe
RL-D-30-106-5-010B5 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 3
RL-D-30-106-5-010B5 product image
RL-D-30-106-5-010B5 product image
RL-D-30-106-5-010B5 technical drawing

šneková převodovka drygear®

  • Hnací hřídel s vnějším průměrem 10 mm
  • Rychlost až 12 ot/min při maximálním zatížení
  • Maximální výstupní moment až 20Nm
  • Dostupné převody: 5:1, 30:1, 50:1, 70:1
  • Podmíněně samosvorné na výstupu
  • Suchý provoz díky tribologicky optimalizovaným plastům
  • Bezúdržbovost
  • O 40 % lehčí než srovnatelné kovové alternativy
igus-icon-lieferzeitRL-D-30-106-5-010B5
5:1
Nejste si jisti, zda se bude hodit?