suchozubý® šnekový převod BB, instalační velikost 20, symetrická

RL-D-20-105-38-010BB product image
igus-icon-lupe
RL-D-20-105-38-010BB technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
RL-D-20-105-38-010BB product image
RL-D-20-105-38-010BB technical drawing

šneková převodovka drygear®

  • Hnací hřídel s 8mm vnějším průměrem
  • Rychlost až 20 ot./min. při maximálním zatížení
  • Maximální výstupní moment až 10 Nm
  • Dostupné převody: 38:1, 70:1
  • Podmíněně samosvorné na výstupu
  • Suchý provoz díky tribologicky optimalizovaným plastům
  • Bezúdržbovost
  • O 40 % lehčí než srovnatelné kovové alternativy
igus-icon-lieferzeitRL-D-20-105-38-010BB
38:1
Nejste si jisti, zda se bude hodit?