Apiro® šnekový převod s ruční svorkou a indikátorem polohy pro ruční seřizování a montáž.
Informace o produktu
- Dostupné převody: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1
- Výstupní moment: 2,5 Nm
- Výstup: dutá hřídel pro multifunkční profil Apiro
- Pohon: ruční kolečko
- Příslušenství může být otočeno ve čtyřech polohách: 0°, 90°, 180°, 270°
Dostupné volitelně
- Více převodových poměrů