Šnekové převodovky drygear® s příslušenstvím – přesné polohování bez motoru
Šnekové převodovky drygear® RL-D od igus jsou k dispozici v mnoha velikostech a konfiguracích, což nabízí maximální flexibilitu pro širokou škálu aplikací. Jedním společným rysem všech variant je integrovaný centrální otvor pro vedení kabelů nebo vedení, který umožňuje mimořádně kompaktní a uklizený typ.
Všechny šnekové převodovky lze na přání kombinovat s motorovými sadami a bezdotykovými spínači, které jsou pro ně dokonale sladěny. Kromě toho je k dispozici komplexní škála příslušenství, která umožňuje ruční umístění převodovky pohodlně a přesně – ideální pro nastavování, kalibraci nebo polohovací aplikace.Pro ruční nastavení lze převodovku drygear® červí převodovka volitelně vybavit ručním kolem. V závislosti na požadavcích aplikace jsou k dostání různé verze:- Ruční ovládací kolo s pevnou rukojetí
- Ručné kolečko bez rukojeti
- Ruční kolo s bezpečnostní rukojetí
- Rukojeť s otočnou sklopnou kličkou
Ruční kolečko umožňuje citlivé a kontrolované polohování výstupní hřídele i při vyšších rychlostních poměrech. Ruční nastavení představuje jednoduché a bezpečné řešení - zcela bez elektrické energie. Uplatní se především během uvádění do provozu, údržby nebo aplikací s nepravidelnými změnami pozice.
Převodovka může být doplněna dalšími funkcemi, aby byla ruční manipulace s ní ještě pohodlnější:- Indikátor pozice pro přímé a snadné čtení aktuální pozice
- Ruční svorka pro bezpečné zajištění nastavené polohy
Tato kombinace umožňuje opakovatelnou úpravu a zajišťuje, že poloha je spolehlivě udržována i za vnějších vlivů.
Šnekové kolo je vyrobeno z tribologicky optimalizovaných vysoce výkonných plastů, a umožňuje tak zcela bezmazný suchý provoz. Převodovka je proto bezúdržbová, čistá a velmi odolná. Všechny velikosti jsou dostupné pro aplikace se zvýšeným axiálním i radiálním zatížením. Kromě toho lze varianty konfigurovat s jednostrannou nebo oboustrannou výstupní přírubou.
Díky robustnímu typu a korozivzdornosti se převodovky typu šnekových kol drygear® RL-D s příslušenstvím ideálně hodí pro průmyslové aplikace, zkušební zařízení, nastavovací jednotky nebo stroje, kde je rozhodující velmi přesné ruční nastavení a bezúdržbový provoz.