Planetová převodovka drygear® velikosti 23 - efektivní, nízká hmotnost, výkonná a bez PTFE
Planetová převodovka drygear® velikosti 23 byla speciálně vyvinuta pro aplikace, které vyžadují kompaktní typ, vysokou účinnost a spolehlivý výkon. Díky své konstrukci pro suchý provoz a inovativním igus® motion plastics je tato převodovka ideálním řešením pro moderní pohonné systémy, které musí fungovat čistě a bezúdržbově.
- Kompaktní a lehká konstrukce: planetová převodovka se vyznačuje nízkou hmotností a úspornou konstrukcí – ideální pro aplikace, kde jsou rozhodující prostor a hmotnost.
- Převodovka s vysokým točivým momentem: díky přenosu zatížení na několik ozubených kol dosahuje převodovka maximálního výstupního točivého momentu 6 Nm při 75 ot./min. Robustní design zaručuje silný a konzistentní výkon i v náročných podmínkách.
- Technologie suchého provozu: technologie motion plastics společnosti igus® umožňuje hladký a tichý provoz bez mazání. Díky tomu je převodovka bezúdržbová, odolná a ideální pro prostředí vyžadující čistotu a hygienu.
- Přímé připojení motoru k NEMA 23: převodovka je speciálně navržena pro snadnou integraci s motory NEMA 23. Toto přímé připojení šetří čas během montáže a zvyšuje flexibilitu návrhu.
- Převod 5:1: s převodem 5:1 nabízí planetová převodovka drygear® optimální poměr rychlost/krouticí moment - ideální pro automatizaci a robotiku.
Oblasti použití
Planetová převodovka drygear® | velikost 23 je vhodná pro širokou škálu průmyslových aplikací, včetně- Automatizační technika: např. pro řízení pohybu v dopravních nebo výrobních systémech.
- Robotika: ideální pro kompaktní roboty, které vyžadují vysoké točivé momenty.
- Strojní inženýrství: pro zařízení a stroje, které vyžadují kompaktní řešení.
- Hygienické aplikace: ideální pro čistá provozní prostředí díky bezúdržbovému suchému provozu bez maziv.
Proč si vybrat planetovou převodovku drygear®?
Výkonný: Vysoké točivé momenty a kompaktní rozměry.
Dlouhá provozní životnost a bezúdržbové provedení: nahrazuje systémy založené na mazivech a snižuje náklady na údržbu.
Tichý a efektivní: tichý provoz díky moderním materiálům a inovativnímu designu.
Flexibilní: Přímé připojení k motorům NEMA 23 pro snadnou integraci.
Produktová struktura planetové převodovky: