Převodovka drygear® Apiro® heavy-duty pro zvedání

Novinka
RL-A18.8108.50 product image
igus-icon-lupe
RL-A18.8108.50 product image
igus-icon-lupe
RL-A18.8108.50 product image
igus-icon-lupe
RL-A18.8108.50 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Převodovka drygear® Apiro® heavy-duty pro zvedání
Převodovka drygear® Apiro® heavy-duty pro zvedání
Převodovka drygear® Apiro® heavy-duty pro zvedání
Převodovka drygear® Apiro® heavy-duty pro zvedání
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Zvýšená ochrana, větší stabilita a přesnější upevnění
  • Robustní konstrukce šetří dlouhodobé náklady na údržbu a výměnu díky dlouhé životnosti a bezúdržbovému provozu


Vlastnosti produktu

  • Provoz na sucho díky tribologicky optimalizovaným plastům
  • Max. dynamické zatížení 250 N
  • Posuv TR vřetene: 0,5 mm/otáčku
  • Posuv vřetene DS: 2,5 mm/otáčku
  • Samosvorné TR vřeteno: yes
  • Samosvorné vřeteno DS: ne
  • Zdvih: 50–300 mm (v přírůstku po 50 mm)


Ve srovnání s naší standardní řadou Apiro činí nárůst axiální síly u naší řady Apiro heavy-duty 400 procent.

igus-icon-lieferzeitRL-A18.8108.50
50