drygear® Apiro® heavy-duty

Novinka
RL-A10.8246.100.ES product image
igus-icon-lupe
RL-A10.8246.100.ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
RL-A10.8246.100.ES product image
RL-A10.8246.100.ES technical drawing
  • Vylepšená ochrana, větší stabilita a přesnější upevnění
  • Robustní typ přináší dlouhodobé úspory na nákladech za údržbu a výměny, a to díky dlouhodobé provozní životnosti a provozu bez mazání


  • Max. dynamické zatížení: 300 N
  • Jmenovitý moment: 2,5 Nm
  • Rozteč čepů: 2 mm
  • Posuv TR závitové tyče: 0,5 mm/otáčku
  • Zdvih: 50–250 mm


Ve srovnání s naší standardní řadou Apiro činí nárůst axiální síly u naší řady Apiro heavy-duty 400 %.

igus-icon-lieferzeitRL-A10.8246.100.ES
Díl č.
100
Nejste si jisti, zda se bude hodit?