Apiro® heavy-duty hřebenová převodovka je zesílená verze osvědčené hřebenové převodovky Apiro® a byla vyvinuta speciálně pro aplikace, ve kterých je zapotřebí vyšší zatížení, větší stabilita a precizní lineární pohyb.
Ozubený hřeben a převodovky se používají především pro úkoly v oblasti tlačení nebo při formátování.
Speciální výhodou je snadná synchronizace ozubeného hřebene a pastorků Apiro®. Verze s integrovaným konektorem umožňuje flexibilní propojení hřídelů jako pohonu pro několik ozubených hřebenů a pastorků.
Převodovka s ozubeným hřebenem a pastorkem Apiro® s integrovanou planetovou převodovkou umožňuje přímé připojení k motoru NEMA17. Planetový převod zvyšuje výkon motoru. Vzniká tak velmi kompaktní, ale výkonná hnací jednotka.
Společnost igus® používá Apiro® jako synonymum pro cenově dostupné řešení převodovek a flexibilní, zákaznická řešení. Modulární systém převodovek nabízí širokou škálu produktů na základě kombinace různých typů na vstupu a výstupu převodovek, různých převodových poměrů a široké škály příslušenství. Kromě převodovek s ozubeným hřebenem zahrnuje modulární systém převodovek také kuželové převodovky a šnekové převody.
Modulární struktura a jednoduché propojení jednotlivých komponent umožňují cenově výhodné řešení nekonečného počtu aplikací. Odtud jméno: „Apiro“ je řecké slovo pro „nekonečný“.
Apiro® lze také použít k rychlé a levné realizaci speciálních řešení.
Obecné vlastnosti:
- Lineární převodovky v suchém provozu
- Heavy-duty verze pro zvýšené zatížení
- Lehké a efektivní s motion plastics
- Nízká cena
- Až 50N síla pohonu
- Provozní teplota: +5 °C až +50 °C
- Odolný vůči nečistotám
- Flexibilní použití v modulárních systémech převodovek
- Možný ruční nebo motorový pohon
- Provozní životnost testovaná v laboratoři
Zařízení Apiro® lze použít v celé řadě aplikací, od jednoduchého ručního kývavého pohybu po automatizované nastavení formátu v balicím průmyslu až po složitou robotickou kinematiku.
Oblasti použití:
- Úpravy formátu v nápojovém průmyslu
- Úpravy pruhů v balicí technice
- Kývavý pohyb kamer a skenerů
- Pohony pro gramofony v lékařském průmyslu
- Součást robotické kinematiky
- Synchronizace lineárních os
- Aplikace se zvýšenými mechanickými požadavky