Připojovací tvarovky PMAFIX VND – přímé – šedé

I-SVND-M12MGT product image
igus-icon-lupe
I-SVND-M12MGT technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
I-SVND-M12MGT product image
I-SVND-M12MGT technical drawing
  • Vysoce kvalitní polyamid
  • Vlastní zhášivost, bez halogenů, fosforu a kadmia
  • Vynikající odolnost proti nárazům
  • Teplotní rozsah: -40 °C až +105 °C; krátkodobě: až +160 °C
  • Rozsah dodávky IP66(VND): Armatura s předmontovaným univerzálním bezpečnostním zámkem (AFN2), IP68(VNV): Armatura s oválným zámkem (OVN2), těsnění a závitové těsnění (NVN3, SVN4)
  • PG závit
  • Metrický závit
  • Barva: černá
igus-icon-lieferzeitI-SVND-M12MGT
M12X1,5
7
Metrický závit; standard pro největší kompatibilitu
IP66
Nejste si jisti, zda se bude hodit?