igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 2
- O 80 % rychlejší plnění (v porovnání s odlehčením tahu CFX), možnost otevření z obou stran pro montáž během několika sekund
- Flexibilní síťový design pro zvýšenou přídržnou sílu
- Tribologicky optimalizovaný síťový design pro nejlepší fixaci
- Různé kabely s průměrem od 2 mm do 17 mm lze snadno zajistit proti tahu
- Možnost snadné výměny kabelů
- Snadné polohování kabelů
- Vnitřní šířka [Bi]: 100 - 400 mm
- Vnitřní výška [hi]: 62 mm
- Pro série: E2.48, 3400, 3500, 3450, 3480, R2.48, 167, 168, E4.48L, R4.48L, E4.42, H4.42, R4.42, E61.52, E6.52, R6.52
igus-icon-lieferzeitCFU.V.64.40.100.25.01
100