Kabelová zásuvka Binder M8, 4,0–5,5 mm, stíněné, 99 3362 100 04, 99 3360 100 03, šroubovací svorka, IP67, UL listed

MAT01747828 product image
igus-icon-lupe
MAT01747828 product image
igus-icon-lupe
MAT01747828 product image
igus-icon-lupe
MAT01747828 product image
igus-icon-lupe
MAT01747828 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 5
Kabelová zásuvka Binder M8, 4,0–5,5 mm, stíněné, 99 3362 100 04, 99 3360 100 03, šroubovací svorka, IP67, UL listed
Kabelová zásuvka Binder M8, 4,0–5,5 mm, stíněné, 99 3362 100 04, 99 3360 100 03, šroubovací svorka, IP67, UL listed
Kabelová zásuvka Binder M8, 4,0–5,5 mm, stíněné, 99 3362 100 04, 99 3360 100 03, šroubovací svorka, IP67, UL listed
Kabelová zásuvka Binder M8, 4,0–5,5 mm, stíněné, 99 3362 100 04, 99 3360 100 03, šroubovací svorka, IP67, UL listed
Kabelová zásuvka Binder M8, 4,0–5,5 mm, stíněné, 99 3362 100 04, 99 3360 100 03, šroubovací svorka, IP67, UL listed
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • M8 cable socket, shielded, 4.0mm to 5.5mm, screw clamp.
  • IP67.
  • UL.
  • EMC-safe.
  • Compact.
igus-icon-lieferzeitMAT01747828
3 čepy