Kabelové zásuvky Binder M12-A, 6,0–8,0 mm, stíněné, 99 1436 812 05, 99 1486 812 08, šroubovací svorka, IP67, UL

MAT0173023 product image
igus-icon-lupe
MAT0173023 product image
igus-icon-lupe
MAT0173023 product image
igus-icon-lupe
MAT0173023 product image
igus-icon-lupe
MAT0173023 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 5
Kabelové zásuvky Binder M12-A, 6,0–8,0 mm, stíněné, 99 1436 812 05, 99 1486 812 08, šroubovací svorka, IP67, UL
Kabelové zásuvky Binder M12-A, 6,0–8,0 mm, stíněné, 99 1436 812 05, 99 1486 812 08, šroubovací svorka, IP67, UL
Kabelové zásuvky Binder M12-A, 6,0–8,0 mm, stíněné, 99 1436 812 05, 99 1486 812 08, šroubovací svorka, IP67, UL
Kabelové zásuvky Binder M12-A, 6,0–8,0 mm, stíněné, 99 1436 812 05, 99 1486 812 08, šroubovací svorka, IP67, UL
Kabelové zásuvky Binder M12-A, 6,0–8,0 mm, stíněné, 99 1436 812 05, 99 1486 812 08, šroubovací svorka, IP67, UL
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • M12-A cable socket, shielded, 6mm to 8mm, screw clamp.
  • IP67.
  • UL.
  • Shielded.
  • A-coded.
igus-icon-lieferzeitMAT0173023
5 čepů