Apiro linkový robot

LCA-MRA-LG-295-110-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-LG-295-110-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-LG-295-110-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-LG-295-110-0100 product image
igus-icon-lupe
1 from 4
Apiro linkový robot
Apiro linkový robot
Apiro linkový robot
Apiro linkový robot
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Nosnost až 1,5 kg
  • Pracovní prostor až 625 x 625 mm 
  • Stupně volnosti: 2
  • Rychlost: až 0,1 m/s
  • Opakovatelnost ± 0,5 mm
  • Min. provozní životnost: 1 milion cyklů
  • Lehčí než konvenční lineární roboty igus


Dostupné volitelně
  • Další velikosti na vyžádání
  • Energetické řetězy (nejsou součástí dodávky) 
igus-icon-lieferzeitLCA-MRA-LG-295-110-0100
No controller