Apiro lineární robot

LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
igus-icon-lupe
1 z 3
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image

Informace o produktu

  • Nosnost až 1,5 kg
  • Pracovní prostor až 625 x 625 x 625 mm 
  • Stupňů volnosti: 3
  • Rychlost: až 0,1 m/s
  • Opakovatelnost ± 0,5 mm
  • Min. provozní životnost: 500 tisíc cyklů
  • Lehčí než konvenční lineární roboty igus
Dostupné volitelně
  • Další velikosti na vyžádání
  • Energetické řetězy (nejsou součástí dodávky)
igus-icon-lieferzeitLCA-MRA-RG-625-625-250-0100
Bez řídicí jednotky

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace