igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 3
- Plynulé zakončení, které je v prostředí profilu automatizovaných buněk takřka neviditelné
- Šířka 79 mm odpovídá nárůstu instalačního prostoru o 15 %
- Diskrétní vzhled, nižší riziko kolize je součástí
- Testovaná provozní životnost: Instalační velikost 06, délka kolejnice 1 000 mm, délka vozíku 150 mm, zatížení 75 N, vertikální vyrovnání, paralelní synchronní pohon, rychlost 0,02 m/s, zrychlení 0,2 m/s², výsledek 21 071 115 dvojitých zdvihů (35 821 km)
igus-icon-lieferzeitWWS-06-70-08-AL-AR