suchoběžné harmonické převodovky
- Převod: 28:1
- kompaktní, nízká hmotnost konstrukce
- Pohonná strana: lze připojit přímo na hřídel motoru
- výstupní příruba umožňuje snadné připojení gripru
- Vhodné pro NEMA17
suchoběžné harmonické převodovky
Harmonický převod drygear® RL-S-17-28 je charakteristický obzvláště kompaktním a lehkým designem. Je vyrobena z vysoce výkonných plastů motion plastics a umožňuje samomazný suchý provoz, vyžaduje jen malou údržbu a jednofázově nabízí vysoké převodové poměry (28:1).
Harmonický převod se vyznačuje integrovaným samosvorným mechanismem. Poloha zůstává stabilní, i když není pod napětím, což je obzvlášť výhodné v aplikacích důležitých pro bezpečnost nebo energetickou účinnost.
Převodovka je optimálně navržena pro připojení k krokovým motorům NEMA 17 a umožňuje snadnou integraci do stávajících pohonných systémů. Díky nízké hmotnosti a kompaktnímu designu je harmonický převod obzvláště vhodný pro dynamické robotické aplikace, např. lehkých robotů, modulů os nebo uchopovacích systémů.
Standardní typ je dodáván s adaptérovým diskem pro připevnění chapadel nebo nástaveb s přírubou. Pro přesné odkazy je volitelně k dispozici nastavitelná sada INI pro nulovou polohu.