igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 2
Informace o produktu
- Transport
prázdných přepravek
- Stohování
přepravek 400 mm x 300 mm a 400 mm x 600 mm
igus-icon-lieferzeitREBEL-MOVE-10005
Informace o produktu
Zařízení „anti-tipper“ je určeno pro přepravu prázdných obalů. Umožňuje přepravovat více prázdných přepravek v komínové formaci. Je možné skládat celé (400 mm x 300 mm) i poloviční (400 mm x 600 mm) Eurobedny. Upozorňujeme, že přepravovat lze pouze prázdné nádoby o celkové hmotnosti až 25 kg a že robot jezdí pouze se zařízením „anti-tipper“.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h