igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 3
Informace o produktu
- Flexibilní
osa
- Nízká hmotnost
- Jedinečné
- ... jako
skutečný cobot ReBeL
Velikost: 60mm x 36mm x 180mm
igus-icon-lieferzeitREBEL-MINI
Informace o produktu
Velikost: 60mm x 36mm x 180mm
ReBeL Mini zaujme moderním designem a vynikající manévrovatelností. Je to velká zábava a zároveň se tím uživatelé naučí cenné znalosti. Je vyroben z robustních materiálů a připraven pro jakoukoliv aplikaci. To je ideální pro mladé objevitele a začínající inženýry.
Velikost: 60 mm x 36 mm x 180 mm

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h