readycable® silový kabel vhodné pro Kollmorgen / Danaher Motion 89918 (5 m), základní kabel, TPE 7,5xd, bezhalogenový

MAT9960621 product image
igus-icon-lupe
1. Vytlačování pod tlakem, bezhalogenová směs TPE 2. Extrémně flexibilní splétání z pocínovaných měděných drátů 3. Vytlačování pod tlakem, vyplnění mezer směsí TPE 4. Strojně vysoce kvalitní směs TPE s obzvláště nízkou kapacitou 5. Obzvláště flexibilní verze z holých měděných drátů 6. středový element pro odlehčení tahu
igus-icon-lupe
1 z 2
MAT9960621 product image
1. Vytlačování pod tlakem, bezhalogenová směs TPE 2. Extrémně flexibilní splétání z pocínovaných měděných drátů 3. Vytlačování pod tlakem, vyplnění mezer směsí TPE 4. Strojně vysoce kvalitní směs TPE s obzvláště nízkou kapacitou 5. Obzvláště flexibilní verze z holých měděných drátů 6. středový element pro odlehčení tahu
  • Pro aplikace s nejvyšším zatížením
  • Vnější plášť z TPE
  • Celkové stínění
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Bez halogenů
  • Bez silikonu
  • Odolnost vůči UV záření: Vysoká
  • Odolné proti olejům (dle normy DIN EN 60811-404), odolná vůči bio olejům (dle normy VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testováno společností DEA)
  • Bez PVC
  • CFRIP®
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitMAT9960621
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace