readycable® resolverový kabel vhodné pro kabel Jetter č. 523, základní kabel, TPE 6,8xd

MAT9941809 product image
igus-icon-lupe
1. Vnější plášť: tlakem extrudovaná TPE směs bez halogenů<br />2. Celkové stínění: mimořádně flexibilní opletení z pocínovaných měděných drátů.<br />3. Vnitřní plášť: tlakem extrudovaná TPE směs vyplňující záhyby<br />4. Izolace žil: mechanicky vysoce kvalitní TPE směs<br />5. Vodič: jemně laněný vodič z neobalené mědi, které jsou mimořádně odolné proti ohybu.<br />6. Odlehčovač tahu: středový element pro odlehčení tahu
igus-icon-lupe
1 z 2
MAT9941809 product image
1. Vnější plášť: tlakem extrudovaná TPE směs bez halogenů<br />2. Celkové stínění: mimořádně flexibilní opletení z pocínovaných měděných drátů.<br />3. Vnitřní plášť: tlakem extrudovaná TPE směs vyplňující záhyby<br />4. Izolace žil: mechanicky vysoce kvalitní TPE směs<br />5. Vodič: jemně laněný vodič z neobalené mědi, které jsou mimořádně odolné proti ohybu.<br />6. Odlehčovač tahu: středový element pro odlehčení tahu
  • Pro aplikace s extrémě vysokým zatížením
  • Vnější plášť z TPE
  • Celkové stínění
  • Odolné proti olejům (dle normy DIN EN 60811-404), odolná vůči bio olejům (dle normy VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testováno společností DEA)
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Bez halogenů
  • Bez silikonu
  • Bez PVC
  • Odolný proti UV záření
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitMAT9941809
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace